1AT25AL380.0 Y=10.0MM - Produto obsoleto

Prodotto 1AT25AL380.0 Y=10.0MM ora è un articolo obsoleto. Contattateci per qualsiasi ulteriore domanda.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

1AT25AL380.0 Y=10.0MM

Serie T, 25mm, Standard,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
Taglio a misura:

Min: 176.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • L'elevata flessibilità si traduce solo in una fuoriuscita radiale di classe N.
  • L'esclusiva struttura a "U" del canale consente alla guida di flettersi per compensare basi non perfettamente lavorate o errori di disallineamento.
  • Costi e tempi di installazione ridotti grazie all'eliminazione della necessità di una costosa base lavorata e di utensili speciali.
  • Sostituzione rapida per guide lineari profilate completamente in acciaio.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 70.000,0 mm
[A1] 35.000,0 mm
[A2] 23.000,0 mm
[A3] 23.500,0 mm
[B] 88.000,0 mm
[E1] 57.000,0 mm
[E2] 45.000,0 mm
[H] 36.000,0 mm
[H1] 29.500,0 mm
[H2] 22.000,0 mm
[N1] 12.000,0 mm
[N5] 8.000,0 mm
[N6] 10.000,0 mm
[S1] M6
[S2] M8
[S3] M6
[S5] 7,0 mm
[S6] 107,0 mm
[X] 60.000,0 mm
[LMax] 3.000.000,0 mm

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Gruppo
Slitta A - Standard
Misura 25
Lunghezza guida 380,0 mm (14,96 in)
Materiale Lega di alluminio
Numero di slitte 1
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Peso 0,703 kg (1,549 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico nominale su 100 km 13.000 N (2.923 lbf)
Carico dinamico nominale su 50 km 16.380 N (3.682 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Carico statico nominale 15.000 N (3.372 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?